![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020389-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de iluminare XL³ 400 - pentru montarea pe placa inclusa la livrare
Legrand
Kit de iluminare XL³ 400 - pentru montarea pe placa inclusa la livrare
REF. 020389
EAN.
3245060203894
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
With socket outlet | No |
---|---|
Type of electric connection | Clamping/screw mounting |
Lamp type | Fluorescent lamp |
Length | 515 mm |
With light sensor | Yes |
---|---|
Material | Plastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE