![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-721040-WEB-R.jpg)
Kit IP44, pentru Intrerupator simple
Suno
Legrand
Kit IP44, pentru Intrerupator simple
REF. 721040
EAN.
3414972042345
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 72.5 mm |
Height | 72.7 mm |
Depth | 10.2 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
1 document
Acord
OC / CB-HU-004323
(1.58 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE