![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021121-WEB-R.jpg)
Kit de montaj pentru DCX-M 100 A si 160 A - montaj vertical in dulapuri XL³ 800/4000
Legrand
Kit de montaj pentru DCX-M 100 A si 160 A - montaj vertical in dulapuri XL³ 800/4000
REF. 021121
EAN.
3245060211219
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height | 200 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE