Skip to main content
Logo print

Kit de montaj pentru DCX-M 630 A si 800 A - montaj vertical in dulapuri XL³ 4000

Legrand

Kit de montaj pentru DCX-M 630 A si 800 A - montaj vertical in dulapuri XL³ 4000

REF. 021123 EAN. 3245060211233
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Height 400 mm
Width 600 mm
Material Steel
Surface protection Lacquered
Perforated Yes
Halogen free Yes

Documentație

3 documente
Manual de instrucțiuni
LE05730AB.pdf pdf (2.73 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE05730AA.pdf pdf (2.73 Mo)
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)