![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036574-WEB-R.jpg)
Kit pentru circularea aerului 160 m3/h
Legrand
Kit pentru circularea aerului 160 m3/h
REF. 036574
EAN.
3245060365745
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of fans | 1 |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 230-240 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 230-240 V |
Voltage type | AC |
Suitable for wall built-in | No |
Built as slide-in ventilator | No |
Air circulator | Yes |
Roof ventilator | No |
With filter | No |
Volume flow, freeblowing | 160 m³/h |
Rated power | 18 W |
---|---|
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
Colour | Black |
Width | 164 mm |
Height | 51 mm |
Depth | 135 mm |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE