Skip to main content
Logo print

Kit pentru ghena pentru cabluri integrabila XL³ 800 - IP 43 - pentru cofret 204 06/56 - latime 910 mm

Legrand

Kit pentru ghena pentru cabluri integrabila XL³ 800 - IP 43 - pentru cofret 204 06/56 - latime 910 mm

REF. 020426 EAN. 3245060204266
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Cable trough
Suitable for enclosure building width 460 mm
Suitable for enclosure building height 1050 mm
Suitable for enclosure building depth 230 mm
Width 460 mm
Height 1050 mm
Depth 230 mm
Material Metal
Colour Grey
RAL-number 7035

Documentație

1 document
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)