![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020429-LEGRAND-1000.jpg)
Kit pentru ghene integrabile XL³ 800 - IP 43 - pentru dulap 204 09/59 - latime 910 mm
Legrand
Kit pentru ghene integrabile XL³ 800 - IP 43 - pentru dulap 204 09/59 - latime 910 mm
REF. 020429
EAN.
3245060204297
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Cable trough |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
Suitable for enclosure building depth | 230 mm |
Width | 460 mm |
Height | 1950 mm |
---|---|
Depth | 230 mm |
Material | Metal |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE