![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036498-WEB-R.jpg)
Kit pentru montare placi Cabstop pe suprafata plana
Legrand
Kit pentru montare placi Cabstop pe suprafata plana
REF. 036498
EAN.
3245060364984
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Height | 11.4 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE