Kit de pictograme Living Light - Alb
Bticino
Kit de pictograme Living Light - Alb
REF. N4916KIT
EAN.
8005543446034
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Imprint ISO symbols | Other |
---|---|
Colour | White |
Shape | Rectangular |
Width | 21.6 mm |
Height | 10.4 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |