![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4916KIT-BTICINO-1000.jpg)
Kit de pictograme Living Light - Antracit
Bticino
Kit de pictograme Living Light - Antracit
REF. L4916KIT
EAN.
8005543446010
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Imprint ISO symbols | Other |
---|---|
Colour | Black |
Shape | Rectangular |
Width | 21.6 mm |
Height | 10.4 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |