![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/S2/S2465TGE-BTICINO-1000.jpg)
Kit - priză de colț care econom. spațiu 2P+T 10A gri
Bticino
Kit - priză de colț care econom. spațiu 2P+T 10A gri
REF. S2465TGE
EAN.
8012199368610
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Colour | Grey |
---|---|
Number of poles | 3 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 10 A |
For heavy conditions according to VDE | No |