![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/S2/S2670TG-BTICINO-1000.jpg)
kit - priză volan 2P+T 10/16A gri
Bticino
kit - priză volan 2P+T 10/16A gri
REF. S2670TG
EAN.
8012199780382
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Italian type Bipasso |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Insert direction | Straight |
Connection system | Screwed terminal |
Suitable for protective contact pin | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 9005 |
Number of poles | 3 |
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 16 A |
For heavy conditions according to VDE | No |