![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-054034-WEB-R.jpg)
Kit retractabil - RJ 45 cat. 6 UTP 1 modul
POP UP furniture LG
Legrand
Kit retractabil - RJ 45 cat. 6 UTP 1 modul
REF. 054034
EAN.
3414970339249
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Other |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Length | 105 mm |
Width | 58 mm |
Height | 90 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 1 |
Over voltage protection | No |
Documentație
3 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE