Skip to main content
Logo print

Kit de separare in forma de U pentru bare de distributie orizontale de max.4000 A pentru ghene integrabile cu adâncimea 725 mm

Legrand

Kit de separare in forma de U pentru bare de distributie orizontale de max.4000 A pentru ghene integrabile cu adâncimea 725 mm

REF. 020872 EAN. 3245060208721
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for enclosure building depth 975 mm
Material Steel
Surface finishing Other
With cable entry Yes
With lock No
Construction type Individual part
For internal separation form 2a No
For internal separation form 2b Yes
For internal separation form 3a No
For internal separation form 3b Yes
For internal separation form 4a Yes
For internal separation form 4b No

Documentație

1 document
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)