![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020870_pw_237313.jpg)
Kit de separare in forma de U pentru bare orizontale de max.1600 A pentru XL³4000/6300 - pentru dulapuri cu adancimea de 475mm
Legrand
Kit de separare in forma de U pentru bare orizontale de max.1600 A pentru XL³4000/6300 - pentru dulapuri cu adancimea de 475mm
REF. 020870
EAN.
3245060208707
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for enclosure building depth | 475 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
For internal separation form 2a | No |
---|---|
For internal separation form 2b | Yes |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | Yes |
For internal separation form 4a | Yes |
For internal separation form 4b | No |
Documentație
1 document
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE