![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020899-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de separare orizontala (sus sau jos) pentru XL³ 4000/6300 - latime 36 module
Legrand
Kit de separare orizontala (sus sau jos) pentru XL³ 4000/6300 - latime 36 module
REF. 020899
EAN.
3245060208998
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
---|---|
Width | 850 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
For internal separation form 2a | Yes |
---|---|
For internal separation form 2b | No |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | Yes |
For internal separation form 4a | Yes |
For internal separation form 4b | Yes |
Documentație
3 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
Document workshop
1 document
Acord
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE