Skip to main content
Logo print

Kit de suspendare - manșon E27 60 W + cablu cu fișă DCL - alb

Legrand

Kit de suspendare - manșon E27 60 W + cablu cu fișă DCL - alb

REF. 091137 EAN. 3245060911379
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Hanging lamp holder
Material Plastic
Depth 65 mm
Lamp holder E27
With starter insertion No
Type of fastening Other
Colour White
Nipple thread Other
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Height 70 mm