Skip to main content
Logo print

Kit de ventilatie Linkeo - 4 ventilatoare

LINKEO Legrand

Kit de ventilatie Linkeo - 4 ventilatoare

REF. 646431 EAN. 3245066464312
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of fans 4
Operating voltage AC 50 Hz 230-230 V
Operating voltage AC 60 Hz 230-230 V
Voltage type AC
Suitable for wall built-in No
Built as slide-in ventilator No
Air circulator Yes
Roof ventilator Yes
With filter No
Volume flow, freeblowing 360 m³/h
Rated power 44 W
EMC-version No
Degree of protection (IP) IP20
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch rack mounting No
Colour Black
RAL-number 7016
Width 345 mm
Height 45 mm
Depth 345 mm
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Frequency 50-60 Hz
Prewired Yes

Documentație

3 documente
Fișă tehnică
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Manual de instrucțiuni
LE09825AA-03.pdf pdf (1.09 Mo)