![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/35/CM-350424-WEB-R.jpg)
KITASSTR - CE25 CE30 BTRCC ZM
CABLOFIL
CABLOFIL
KITASSTR - CE25 CE30 BTRCC ZM
REF. CM350424
EAN.
3599079917274
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Length- and angle joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 3.9-5.9 mm |
Length | 23.5 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE