![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089803-LEGRAND-600.jpg)
LAMPĂ 3W 230V E10
Legrand
LAMPĂ 3W 230V E10
REF. 089803
EAN.
3245060898038
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Lamp power | 3-3 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | E10 |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Diameter | 16 mm |
Total length | 35 mm |
Average nominal lifespan | 2000 h |