Skip to main content
Logo print

Lampa - E10 - 12 V - 0.25 A - 3 W

Legrand

Lampa - E10 - 12 V - 0.25 A - 3 W

REF. 060928 EAN. 3245060609283
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Lamp power 3 W
Lamp voltage 12-12 V
Socket Other
Model Clear
Colour Colourless
Diameter 11 mm
Total length 29.5 mm
Krypton No
Shock-proof No
Suitable for baking oven No
With vacuum Yes
Splitter protection No
Average nominal lifespan 5000 h