![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089800_pw_93494.jpg)
Lampă E10 - 24 V - 4 W - pentru lampă de semnalizare
Legrand
Lampă E10 - 24 V - 4 W - pentru lampă de semnalizare
REF. 089801
EAN.
3245060898014
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Lamp power | 3-3 W |
---|---|
Lamp voltage | 24-24 V |
Socket | E10 |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Orange |
Diameter | 9 mm |
Total length | 23 mm |
Average nominal lifespan | 2000 h |