![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089837-LEGRAND.jpg)
LAMPĂ E10 24V
Legrand
LAMPĂ E10 24V
REF. 089837
EAN.
3245060898373
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Lamp power | 5-5 W |
---|---|
Lamp voltage | 24-24 V |
Socket | E10 |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Other |
Diameter | 16 mm |
Total length | 36.5 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Average nominal lifespan | 2000 h |