![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060931-LEGRAND-1000.jpg)
Lampa - E10 - 3.6 V - 1 A - 3.6 W
Legrand
Lampa - E10 - 3.6 V - 1 A - 3.6 W
REF. 060931
EAN.
3245060609313
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Lamp power | 3.6 W |
---|---|
Lamp voltage | 3.6-3.6 V |
Socket | Other |
Model | Clear |
Colour | Colourless |
Diameter | 18 mm |
Total length | 32.5 mm |
Krypton | No |
---|---|
Shock-proof | No |
Suitable for baking oven | No |
With vacuum | Yes |
Splitter protection | No |
Average nominal lifespan | 100 h |