Skip to main content
Logo print

Lampă LED Niloé - 12/24 V

Legrand

Lampă LED Niloé - 12/24 V

REF. 764523 EAN. 3414970804655
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Lamp voltage 24-24 V
Depth 5 mm
Socket Cable
Technology LED
Lamp shape Other
Halogen No
Krypton No
Xenon No
Colour White
Diameter 5.9 mm
Total length 129 mm
Suitable for torches No
Suitable for pointer No
Suitable for round flashing luminaire No
Nominal current 2.5 mA

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F02372EN-00.pdf pdf (0.12 Mo)
1 document
Acord