![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764521-WEB-R.jpg)
Lampă LED Niloé - universala 230 V
Legrand
Lampă LED Niloé - universala 230 V
REF. 764521
EAN.
3414970804624
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Lamp voltage | 230-250 V |
---|---|
Depth | 5 mm |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
Colour | White |
---|---|
Diameter | 5.9 mm |
Total length | 129 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Suitable for round flashing luminaire | No |
Nominal current | 2.5 mA |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE