Skip to main content
Logo print

Lampă LED pentru prize de bec martor - 230 V

SUPPORTS ET ACCESSOIRES COMMUNS MOSAIC CELIANE Legrand

Lampă LED pentru prize de bec martor - 230 V

REF. 067664 EAN. 3245060676643
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Transformer integrated No
With integrated voltage decreasing resistor Yes
With light source Yes
With integrated diode Yes
Lamp holder None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz 230-230 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz 230-230 V
Lamp type LED
Connection type auxiliary circuit Other
Colour light source White
Type of fastening Front fastening
Width 6.8 mm
Height 6.8 mm
Depth 153 mm
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01956EN-01.pdf pdf (0.55 Mo)
1 document
Autocad 3D
3D_LG-067664.stp ifc (0.34 Mo)
15 documente
Acord
OC / CB-HU-005009 (0.84 Mo)
Acord
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Acord
OC / CB-FR_705449 (1.08 Mo)
Acord
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001259 (0.59 Mo)
Acord
Acord
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Acord
Acord
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Acord
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Acord
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Acord
Acord
Acord
OC / CB-HU-001428 (0.24 Mo)
Acord
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)