![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091270-LEGRAND.jpg)
Lampă de mână - 100 W cu incandescență - 230 V - clasa II - IP 20
inspection lamp
Legrand
Lampă de mână - 100 W cu incandescență - 230 V - clasa II - IP 20
REF. 091270
EAN.
3245060912703
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Lamp type | Incandescent lamp |
---|---|
With light source | No |
Nominal voltage | 220-230 V |
With switch | No |
With CEE-plug | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Suitable for lamp power | 100-100 W |
---|---|
With connection cord and plug | Yes |
Length | 300 mm |
Height/depth | 338 mm |
Width | 434 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE