![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/062211-LEGRAND-1000.jpg)
Lampă de mână cu protecție 230 V - 75 W cu incandescență - fișă 2P - cu clemă - cablu de 10 m
Legrand
Lampă de mână cu protecție 230 V - 75 W cu incandescență - fișă 2P - cu clemă - cablu de 10 m
REF. 062211
EAN.
3245060622114
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Lamp type | Other |
---|---|
With light source | Yes |
Nominal voltage | 230-250 V |
With switch | No |
With CEE-plug | No |
Degree of protection (IP) | IP55 |
---|---|
Suitable for lamp power | 75-75 W |
With connection cord and plug | Yes |
Length | 262 mm |
Width | 110 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE