![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078512-LEGRAND.jpg)
Lampa de semnalizare cu autonomie
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Lampa de semnalizare cu autonomie
REF. 078512
EAN.
3245060785123
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Mounting method | Built-in |
---|---|
Suitable for labelling type | Other |
Monitoring equipment | Other |
Suitable for standby switching | Yes |
With remote switch connection | No |
Power supply system | Peripheral (individual battery) |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Housing colour | White |
Material cover | Plastic, opal |
Nominal voltage | 230-230 V |
Degree of protection (IP) | IP41 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Protection class | II |
Nominal operation time | 1-1 h |
Width | 45 mm |
Height/depth | 42 mm |
Length | 45 mm |
Built-in height/depth | 42 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Connected object | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE