![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078510-WEB-R.jpg)
Lampa de semnalizare cu difuzor - 230 V - 2 module - Alb antimicrobian
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Lampa de semnalizare cu difuzor - 230 V - 2 module - Alb antimicrobian
REF. 078510
EAN.
3245060785109
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
With light source | Yes |
---|---|
Depth | 49 mm |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Suitable for surface mounting | Yes |
Suitable for built-in mounting | Yes |
Adjustable | No |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operation by Bluetooth | No |
Colour of light | White |
---|---|
Width | 45 mm |
Height/depth | 45 mm |
Built-in height/depth | 33 mm |
Connection type | Screwed terminal |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE