![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078502-LEGRAND-1000.jpg)
Lampa semnalizare Mosaic - 4 etichete colorate - Indicator dublu 230 V - Antimicrobian
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
Lampa semnalizare Mosaic - 4 etichete colorate - Indicator dublu 230 V - Antimicrobian
REF. 078502
EAN.
3245060785024
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of modules (module system) | 1 |
---|---|
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 22.5 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Built-in depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | Yes |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE