Skip to main content
Logo print

Lampa semnalizare Mosaic - 4 etichete colorate - Indicator simplu 230 V - Antimicrobian

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Lampa semnalizare Mosaic - 4 etichete colorate - Indicator simplu 230 V - Antimicrobian

REF. 078501 EAN. 3245060785017
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of modules (module system) 1
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Colour White
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Device depth 41.5 mm
Built-in depth 33 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment Yes

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00477EN-02.pdf pdf (0.11 Mo)
1 document
Fișier BIM
1 document
Acord
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)