Skip to main content
Logo print

Lampa de semnalizare - verde

Legrand

Lampa de semnalizare - verde

REF. 024162 EAN. 3245060241629
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for number of built-in signal lights 0
Colour lens Green
Construction type lens Round
Hole diameter 22.5 mm
With front ring No
Type of lens Flat
Degree of protection (IP), front side IP66

Documentație

1 document
Autocad 3D
024162.dwg dwg (0.1 Mo)
4 documente
Acord
Acord
Acord
Acord