![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/78/LG-782398-WEB-R.jpg)
LED Forix - 230 V
Legrand
LED Forix - 230 V
REF. 782398
EAN.
3245067823989
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Lamp power | 0.08-0.08 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Other |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Diameter | 6 mm |
Total length | 126.7 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 0.34 mA |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
5 documente
Acord
OC / CB-HU-000925-M1
(0.58 Mo)
Acord
OC / CB-HU-000925
(0.79 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001803
(0.58 Mo)
Acord
OC / CB-HU-001793
(0.52 Mo)
Acord
MEEI-UP 69253126 0001
(0.26 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE