Skip to main content
Logo print

LED - IP 2X - 230 V

Legrand

LED - IP 2X - 230 V

REF. 782457 EAN. 3245067824573
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Lamp voltage 230-230 V
Socket Other
Technology LED
Lamp shape Other
Halogen No
Krypton No
Xenon No
Diameter 6 mm
Total length 126.7 mm
Suitable for torches No
Suitable for pointer Yes

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
LE05312AB_3.pdf pdf (2.03 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_709691 (0.56 Mo)