Skip to main content
Logo print

Leduri - pentru Întrerupătorul cap-scară cu indicator Valena Allure -230 V -consum 3 mA

VALENA ALLURE Legrand

Leduri - pentru Întrerupătorul cap-scară cu indicator Valena Allure -230 V -consum 3 mA

REF. 752058 EAN. 3414970476869
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Transformer integrated No
With integrated voltage decreasing resistor Yes
With light source Yes
With integrated diode Yes
Lamp holder None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz 230-230 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz 230-230 V
Lamp type LED
Connection type auxiliary circuit Other
Colour light source White
Type of fastening Front fastening
Width 17.25 mm
Height 36.5 mm
Depth 9.7 mm
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F02300EN-00.pdf pdf (0.71 Mo)
1 document
Autocad 3D
752057_AllCATPart.stp ifc (0.87 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)