![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752057-LEGRAND-1000.jpg)
Leduri - pentru Întrerupătorul iluminat cap-scară Valena Allure -230 V -consum 0,15 mA
VALENA ALLURE
Legrand
Leduri - pentru Întrerupătorul iluminat cap-scară Valena Allure -230 V -consum 0,15 mA
REF. 752057
EAN.
3414970476838
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Front fastening |
Width | 17.25 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE