![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-06055-WEB-R.jpg)
LEGĂTURĂ FLEX 3321 20 GRI L375
Legrand
LEGĂTURĂ FLEX 3321 20 GRI L375
REF. 06055
EAN.
3414971491748
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyolefin |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
Halogen free | Yes |
---|---|
Diameter | 20 mm |
Model | Plug-in |
With sleeve | No |
Colour | Grey |