![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4321-BTICINO-1000.jpg)
LL - suport pentru siguranță fuzibilă 10A alb
Bticino
LL - suport pentru siguranță fuzibilă 10A alb
REF. N4321
EAN.
8012199030616
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Connection type | Other |
---|---|
Mounting method | Front mounting |
Type of current | AC |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 230 V |
Dimensions glass fuse | 5x20 mm |
Width | 22 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 38.5 mm |
Built-in depth | 27.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
---|---|
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |