LL - suport de siguranțe fuzibile 10A antracit
Bticino
LL - suport de siguranțe fuzibile 10A antracit
REF. L4321
EAN.
8012199030340
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Connection type | Other |
---|---|
Mounting method | Front mounting |
Type of current | AC |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 230 V |
Dimensions glass fuse | 5x20 mm |
Width | 22 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 38.5 mm |
Built-in depth | 27.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |