L.NOW - Lampă LED de înaltă intensitate 230V, lumină albă
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - Lampă LED de înaltă intensitate 230V, lumină albă
REF. K4743V230T
EAN.
8005543617878
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | White |
Type of fastening | Floor fastening |
---|---|
Width | 6 mm |
Height | 28.5 mm |
Depth | 6 mm |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Supply current | 0.00098-0.00098 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE