L.NOW - ramă 2 module ALB
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - ramă 2 module ALB
REF. KA4802KW
EAN.
8005543612712
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 102.5 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 11 mm |
Built-in width | 102.5 mm |
Built-in height | 86 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
14 documente
Acord
OC / CB-DE 2-039436
(0.66 Mo)
Profilul de mediu
Acord
Decl. UE RED-A 4135 A
(0.45 Mo)
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Profilul de mediu
Acord
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Acord
Decl. UE RED-A 4049 B
(0.45 Mo)
Acord
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE