![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG00-WEB-R.jpg)
L.NOW - tastă 1 mod. negru
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - tastă 1 mod. negru
REF. KG00
EAN.
8005543611166
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
8 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE