L.NOW - tastă falsa tehnică
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - tastă falsa tehnică
REF. K4950
EAN.
8005543611142
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 22 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 13.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 7015 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
1 document
Fișier BIM
7 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Profilul de mediu
Acord
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE