![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067688-WEB-R.jpg)
Lumina de control LED - Indicator prezenta tensiune pe faza
SUPPORTS ET ACCESSOIRES CELIANE
Legrand
Lumina de control LED - Indicator prezenta tensiune pe faza
REF. 067688
EAN.
3414970427038
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | White |
Type of fastening | Front fastening |
---|---|
Width | 17.25 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 9.7 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
8 documente
Acord
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Acord
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Acord
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Acord
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Acord
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Acord
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Acord
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE