magic - adaptor 1 modul
Bticino
magic - adaptor 1 modul
REF. A5374/1
EAN.
8012199501352
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Module frame |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 23.4 mm |
Height | 47 mm |
Depth | 14.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Other |