Magnet de prindere - pentru doză Batibox pentru beton - 1200 N culoarea roșie
Legrand
Magnet de prindere - pentru doză Batibox pentru beton - 1200 N culoarea roșie
REF. 081990
EAN.
3245060819903
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 70 mm |
Height | 70 mm |
Depth | 22 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |