![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026687-LEGRAND-1000.jpg)
Mâner cu grosime variabila IP 55 - Pentru dispozitive cu comanda frontala si laterala - pentru oprire de urgenta
DPX3 630
Legrand
Mâner cu grosime variabila IP 55 - Pentru dispozitive cu comanda frontala si laterala - pentru oprire de urgenta
REF. 026687
EAN.
3245060266875
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Colour | Red |
---|---|
Suitable for emergency stop | Yes |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
---|---|
Suitable for switch disconnector | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE