![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-09742-WEB-R.jpg)
MÂNER PENTRU MRL 5557 20
Legrand
MÂNER PENTRU MRL 5557 20
REF. 09742
EAN.
3414971493681
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Metal |
---|---|
Material quality | Stainless steel |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
---|---|
Halogen free | Yes |
Model | Plug-in |
For nominal tube diameter | 20 mm |